Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь. Шпиндель Коэффициент прочности 5. 8.Исполнение: Шпиндель и гайки фосфатированые.
Шайбы оцинкованные и хромированные.
Указание:Конструкция K0101.104020 без прижимной шайбы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0101_B Шпиндели нажимные неподвижные формы B 149 kB

Чертежи

Шпиндели нажимные неподвижные формы B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаMLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0101.104020BM420 по запросу
K0101.105020BM520 по запросу
K0101.105035BM535 по запросу
K0101.106025BM625 по запросу
K0101.106050BM650 по запросу
K0101.108040BM840 по запросу
K0101.108060BM860 по запросу
K0101.110050BM1050 по запросу
K0101.110080BM1080 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33