- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- K1463
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима
- K1463
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима
- K1464
Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия
- K1482
Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный
- K1825
Датчик усилия для прижимного устройства
- K0660
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0660
Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0660
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0660
Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0660
Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом
- K0661
Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0661
Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0661
Устройство прижимное горизонтальное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0661
Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0661
Горизонтальное быстрозажимное устройство антистатическое исполнение, с вертикальным основанием и регулируемым прижимным винтом
- K0662
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0662
Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0662
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0662
Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0662
Вертикальное быстрозажимное устройство антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом
- K0663
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0663
Устройство прижимное вертикальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0663
Устройство прижимное вертикальное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0663
Устройство прижимное вертикальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
- K0663
Вертикальное быстрозажимное устройство антистатическое исполнение, с вертикальным основанием и регулируемым нажимным винтом
- K0664
Гайки с круглым наконечником
- K1736
Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства
- K1243
Устройство прижимное горизонтальное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, mini
- K1543
Мини-зажим горизонтальный с горизонтальным основанием слева и регулируемым нажимным шпинделем
- K1544
Мини-зажим горизонтальный с горизонтальным основанием справа и регулируемым нажимным шпинделем
- K1239
Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1433
Устройство прижимное с вертикальным основанием и цельным держателем
- K1541
Мини-зажим горизонтальный с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
- K1240
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1241
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K2067
Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1434
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
- K1435
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем
- K1242
Устройство прижимное усиленная конструкция с регулируемым нажимным шпинделем
- K1439
Устройство прижимное
- K1244
Устройство зажимное вертикальное с вертикальным основанием и жёстко установленным нажимным шпинделем
- K1245
Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с регулируемым нажимным шпинделем
- K1246
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1248
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1250
Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем
- K1251
Устройство прижимное вертикальное конструкция и цельным держателем
- K1253
Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем
- K1254
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем, mini
- K1255
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K2066
Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1256
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1257
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1438
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
- K1258
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и цельным держателем
- K1542
Зажим горизонтальный с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1259
Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K1436
Устройство прижимное с угловым основанием и жёстко установленным нажимным шпинделем
- K1437
Устройство прижимное с угловым основанием и цельным держателем
- K1260
Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором и длинным ходом перемещения, красная полимерная ручка
- K1261
Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором, красная полимерная ручка
- K1262
Прижимное бугельное устройство из стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка
- K1265
Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном
- K1268
Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка
- K1270
Устройство прижимное крюковое из обычной или нержавеющей стали горизонтальное с длинным путем зажима и упором
- K1432
Устройство прижимное крюковое из обычной или нержавеющей стали горизонтальное с упором
- K1545
Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном
- K1546
Зажим с толкающей штангой с кронштейном
- K1547
Зажим с толкающей штангой с кронштейном
- K1440
Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна
- K2282
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 3150 Н
- K2283
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 2670 Н
- K2284
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 1350 Н
- K2285
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, поворотное Сила зажима до 2000 Н
- K2286
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3000 Н
- K2287
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное Сила зажима до 3000 Н
- K2288
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое Сила зажима до 22250 Н
- K2288_A
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н, форма A
- K2288_B
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н, форма B
- K2289
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 6675 Н
- K2290
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3575 Н
- K2291
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, сила зажима до 33350 Н
- K0087
Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с рукояткой
- K0088
Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с переставным рычагом
- K0745
Устройство прижимное с толкающей штангой, mini
- K1548
Зажим пневматический горизонтальный
- K1549
Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой
- K1550
Кривошипно-коленные прессы ручные
- K1551
Прессы кривошипно-коленные пневматические
- K0055
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0056
Устройство зажимное вертикальное с вертикальным основанием и жёстко установленным нажимным шпинделем
- K0058
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0059
Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0060
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
- K0061
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и цельным держателем
- K0062
Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0063
Устройство прижимное с угловым основанием и жёстко установленным нажимным шпинделем
- K0064
Устройство прижимное с угловым основанием и цельным держателем
- K0065
Устройство прижимное изогнутое вертикальное с горизонтальным основанием
- K0066
Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем
- K0067
Устройство прижимное усиленная конструкция с цельным держателем
- K0068
Устройство прижимное горизонтальное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, mini
- K0069
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, mini
- K0070
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем, mini
- K0071
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием слева и регулируемым нажимным шпинделем, mini
- K0267
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием справа и регулируемым нажимным шпинделем, mini
- K0072
Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0073
Устройство прижимное с вертикальным основанием и цельным держателем
- K0074
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
- K0075
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
- K0076
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем
- K0077
Устройство прижимное, усиленная конструкция с регулируемым нажимным шпинделем
- K0078
Устройство прижимное
- K0079
Устройство прижимное крюковое горизонтальное с кронштейном
- K0080
Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном
- K0081
Устройство прижимное бугельное горизонтальное, усиленная конструкция с кронштейном
- K0082
Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном
- K0083
Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном, mini
- K0084
Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном
- K0085
Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном
- K0086
Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна
- K0089
Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма A
- K0090
Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма B
- K0091
Устройство прижимное пневматическое вертикальное, усиленная конструкция
- K0092
Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, усиленная конструкция
- K0093
Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой
- K0094
Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой
- K0095
Прессы кривошипно-коленные ручные
- K0096
Прессы кривошипно-коленные пневматические
- K0098
Крепёжные уголки из стали, оцинкованные и пассивированные
- K1431
Крепёжные уголки из стали, оцинкованные и пассивированные, для быстрозажимных устройств
- K2110
Ручки полимерные круглые с прямоугольным креплением
- K2111
Ручки полимерные круглые с круглым креплением
- K2112
Ручки полимерные круглые с круглым креплением
- K2113
Ручки полимерные, прямоугольные с прямоугольным креплением
- K0099
Ручки полимерные круглые
- K0100
Ручки полимерные
- K0688
Нажимные болты, из стали, с упором, с пружинным стопорным кольцом
- K0689
Нажимные болты, из стали, с упором, с распорным штифтом
- K0690
Неопреновые нажимные болты
- K0101
Шпиндель нажимной неподвижный
- K1442
Шпиндель нажимной неподвижный
- K0102
Шпиндели нажимные с шарнирным основанием
- K0103
Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором
- K1443
Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором
- K0104
Упорные подушки из неопрена
- K0105
Колпачки защитные
- K0106
Колпачки защитные
- K0106
Защитные колпачки, антистатическое исполнение
- K0107
Шайбы зажимные для нажимного шпинделя
- K1441
Шайбы зажимные для нажимного шпинделя
- K1210
Блок адаптеров из алюминия
- K1211
Адаптерная плата круглая
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2288_AПрижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Форма A: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки. Поэтому они могут работать только на сжатие. Форма B: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки. Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.Монтаж:Посредством сварки или отдельные отверстия, предоставленные заказчиком.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | A1 | B1 | B5 | C1 | D | D1 | D2 | H | H1 | Ход S | L | L1 | L2 | M | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - Н | Зажимное усилие F1 Н | Крепежная сила F2 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2288.0111501 | A | 50,8 | 69,8 | 8 | 30 | 21,7 | 18,6 | 35 | 79 | 150 | 43,8 | 148,8 | 46,8 | 25,4 | M12x50 | 91° | 120 | 3800 | 11150 |  | | по запросу | | K2288.0222501 | A | 70 | 90 | 11,1 | 40 | 27,2 | 25 | 45 | 87 | 150 | 55 | 198 | 65 | 38,1 | M16X50 | 88° | 140 | 4500 | 22250 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|