Группы товаров
Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов
K0109_20

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
По запросу:Другие варианты внутренней pезьбы, длинны болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ и „A“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0109_20 Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов 190 kB

Чертежи

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33