Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1444 Рукоятки зажимные нержавеющая сталь 103 kB

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмерXTD

D1

D2HH2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.2082внутренняя резьба1M8182410254032,588,1 по запросу
K1444.2102внутренняя резьба1M10182410254032,588,1 по запросу
K1444.21012внутренняя резьба2M10202812324636,5104 по запросу
K1444.2122внутренняя резьба2M12202812324636,5104 по запросу
K1444.2162внутренняя резьба3M16233313325241126,5 по запросу
K1444.2202внутренняя резьба4M20264113326149128,5 по запросу

Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием, 0 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмер

XTDD1

D2HH1H2AA2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.1102калибровое отверстие1102224102540-32,588,1- по запросу
K1444.1122калибровое отверстие2122528123246-36,5104- по запросу
K1444.1142калибровое отверстие2142528123246-36,5104- по запросу
K1444.1162калибровое отверстие3162833133252-41126,5- по запросу
K1444.1202калибровое отверстие4203241133261-49128,5- по запросу

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмерXTD

D1

D2HH2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.208внутренняя резьба20°1M8182410254032,584,5 по запросу
K1444.210внутренняя резьба20°1M10182410254032,584,5 по запросу
K1444.2101внутренняя резьба20°2M10202812324636,5100 по запросу
K1444.212внутренняя резьба20°2M12202812324636,5100 по запросу
K1444.216внутренняя резьба20°3M16233313325241121 по запросу
K1444.220внутренняя резьба20°4M20264113326149123 по запросу

Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием, 20 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмер

XTDD1

D2HH1H2AA2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.110калибровое отверстие20°110222410254052,532,584,515 по запросу
K1444.112калибровое отверстие20°21225281232466136,510015 по запросу
K1444.114калибровое отверстие20°21425281232466136,510015 по запросу
K1444.116калибровое отверстие20°3162833133252724112115 по запросу
K1444.120калибровое отверстие20°4203241133261804912315 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33