Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Ручка, дуропласт PF 31, черный.
Исполнение: вороненная.Указание:Плоские зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения. При этом должно быть достаточно места, чтобы рукоятка могла поворачиваться на 360°.
Исполнение с внутренней звездочкой выполнено так, что возможна перестановка с шагом 45°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и внутренние звездочки.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0177 Рычаги зажимные, плоские 172 kB

Чертежи (общий обзор)

Рычаги зажимные, плоские

Рычаги зажимные, плоские с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Рычаги зажимные, плоские с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXA=длина ручкиA1D

D1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0177.206внутренняя резьбаM675152582014228,5 по запросу
K0177.208внутренняя резьбаM875152582014228,5 по запросу
K0177.210внутренняя резьбаM1075152582014228,5 по запросу
K0177.212внутренняя резьбаM1210015331025172710 по запросу
K0177.216внутренняя резьбаM1610015331025172710 по запросу
K0177.220внутренняя резьбаM2012815411230203611,5 по запросу
K0177.224внутренняя резьбаM2412815411230203611,5 по запросу

Рычаги зажимные, плоские с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Рычаги зажимные, плоские с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXA=длина ручкиA1D

D1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0177.106Калибровое отверстие675152582014228,5 по запросу
K0177.108Калибровое отверстие875152582014228,5 по запросу
K0177.110Калибровое отверстие1075152582014228,5 по запросу
K0177.112Калибровое отверстие1210015331025172710 по запросу
K0177.116Калибровое отверстие1610015331025172710 по запросу
K0177.120Калибровое отверстие2012815411230203611,5 по запросу
K0177.124Калибровое отверстие2412815411230203611,5 по запросу

Рычаги зажимные, плоские с внутренней звездочкой

подробнее

Чертежи

Рычаги зажимные, плоские с внутренней звездочкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияSWA=длина ручкиA1DD1

D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0177.305внутренняя звездочка5,575152582014228,5 по запросу
K0177.307внутренняя звездочка775152582014228,5 по запросу
K0177.309внутренняя звездочка910015331025172710 по запросу
K0177.311внутренняя звездочка1110015331025172710 по запросу
K0177.314внутренняя звездочка1412815411230203611,5 по запросу
K0177.319внутренняя звездочка1912815411230203611,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33