Группы товаров
Рукоятки зажимные нержавеющая сталь с внутренней резьбой
K0109

Рукоятки зажимные нержавеющая сталь с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
По запросу:Другие варианты внутренней pезьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ и „A“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0109 Рукоятки зажимные нержавеющая сталь с внутренней резьбой 216 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки зажимные нержавеющая сталь с внутренней резьбой

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 по запросу
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 по запросу
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 по запросу
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 по запросу
K0109.3122M1223134,523333213586476526 по запросу
K0109.3162M1623134,523333213586476526 по запросу
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 по запросу

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33