Группы товаров
Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов
K1444_IG0

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1444_IG0 Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов 84,5 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмерXTD

D1

D2HH2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.2082внутренняя резьба1M8182410254032,588,1 по запросу
K1444.2102внутренняя резьба1M10182410254032,588,1 по запросу
K1444.21012внутренняя резьба2M10202812324636,5104 по запросу
K1444.2122внутренняя резьба2M12202812324636,5104 по запросу
K1444.2162внутренняя резьба3M16233313325241126,5 по запросу
K1444.2202внутренняя резьба4M20264113326149128,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33