Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий-отливка.Исполнение: Чашка и ручка чёрного или светло-серого цвета, с порошковым покрытием, полуматовый.Указание:Благодаря современному дизайну, ручки чашечные откидные можно устанавливать везде, где нужны солидные ручки красивой формы.
Ручки чашечные откидные формы А имеют фиксатор нейтрального и рабочего положениий.
Ручки чашечные откидные формы В сами возвращаются в нейтральное положение после задействования.
Монтаж:Один и тот же вырез корпуса позволяет монтировать чашечные откидные ручки перед стенкой корпуса или за ней.Указание на чертеже:
1) для винтов с потайной головкой M4
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0240 Откидные чашечные ручки из алюминия 165 kB

Чертежи

Откидные чашечные ручки из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

ФормаЦвет
основы
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0240.07911811Aчерный118489179691091301611011870,579500 по запросу
K0240.05018411Aчерный18451805072170200161711847350500 по запросу
K0240.07911812Aсветло-серый RAL 7035118489179691091301611011870,579500 по запросу
K0240.05018412Aсветло-серый RAL 703518451805072170200161711847350500 по запросу
K0240.07911821Bчерный118489179691091301611011870,579500 по запросу
K0240.05018421Bчерный18451805072170200161711847350500 по запросу
K0240.07911822Bсветло-серый RAL 7035118489179691091301611011870,579500 по запросу
K0240.05018422Bсветло-серый RAL 703518451805072170200161711847350500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33