Группы товаров
Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма B, сквозное отверстие
K0151_B

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма B, сквозное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
По запросу:Рукоятки звездообразные из чугуна с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0151_B Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма B, сквозное отверстие 192 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0151.206Bгладко отшлифованные6321220 по запросу
K0151.208Bгладко отшлифованные8401425 по запросу
K0151.210Bгладко отшлифованные10501832 по запросу
K0151.212Bгладко отшлифованные12632040 по запросу
K0151.216Bгладко отшлифованные16802550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33