Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335
K0148

Рукоятки крестообразные DIN 6335

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Выступающая втулка, сталь.
Втулка или резьбовой болт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание на чертеже:
Форма E: выступающая стальная втулка
Форма G: глухое отверстие
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0148 Рукоятки крестообразные DIN 6335 228 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные DIN 6335

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма E, с выступающей стальной втулкой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма E, с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH5H6TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.306EM632122391212 по запросу
K0148.308EM8401426101315 по запросу
K0148.310EM10501832121818 по запросу
K0148.312EM12632040142322 по запросу
K0148.316EM16802550172828 по запросу

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма G, с глухим отверстием

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма G, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.405G5251216812 по запросу
K0148.406G63214201015 по запросу
K0148.408G84018251318 по запросу
K0148.410G105022322021 по запросу
K0148.412G126326402525 по запросу

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма K, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.205KM52512156,510,5 по запросу
K0148.206KM63214201016 по запросу
K0148.208KM84018261518 по запросу
K0148.210KM105022332025 по запросу
K0148.212KM126326402327 по запросу
K0148.216KM168036503033 по запросу

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.505X15LM52512156,515 по запросу
K0148.505X20LM52512156,520 по запросу
K0148.505X25LM52512156,525 по запросу
K0148.505X30LM52512156,530 по запросу
K0148.505X40LM52512166,540 по запросу
K0148.505X50LM52512166,550 по запросу
K0148.506X15LM63214201015 по запросу
K0148.506X20LM63214201020 по запросу
K0148.506X25LM63214201025 по запросу
K0148.506X30LM63214201030 по запросу
K0148.506X40LM63214201040 по запросу
K0148.506X50LM63214201050 по запросу
K0148.508X20LM84018261320 по запросу
K0148.508X25LM84018261325 по запросу
K0148.508X30LM84018261330 по запросу
K0148.508X35LM84018261335 по запросу
K0148.508X40LM84018261340 по запросу
K0148.508X45LM84018261345 по запросу
K0148.508X50LM84018261350 по запросу
K0148.510X20LM105022332020 по запросу
K0148.510X25LM105022332025 по запросу
K0148.510X30LM105022332030 по запросу
K0148.510X35LM105022332035 по запросу
K0148.510X40LM105022332040 по запросу
K0148.510X45LM105022332045 по запросу
K0148.510X50LM105022332050 по запросу
K0148.512X20LM126327402520 по запросу
K0148.512X30LM126327402530 по запросу
K0148.512X40LM126327402540 по запросу
K0148.512X50LM126327402550 по запросу
K0148.512X60LM126327402560 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33