Группы товаров
Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма L, с наружной резьбой
K0151_L

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма L, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Чугун GJL 200.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка звездообразная гладко отшлифована, Без покрытия.
Установочный штифт и поперечный штифт Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0151_L Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма L, с наружной резьбой 237 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0151.606X15Lгладко отшлифованныеM632122015 по запросу
K0151.606X20Lгладко отшлифованныеM632122020 по запросу
K0151.606X25Lгладко отшлифованныеM632122025 по запросу
K0151.606X30Lгладко отшлифованныеM632122030 по запросу
K0151.608X20Lгладко отшлифованныеM840142520 по запросу
K0151.608X25Lгладко отшлифованныеM840142525 по запросу
K0151.608X30Lгладко отшлифованныеM840142530 по запросу
K0151.608X40Lгладко отшлифованныеM840142540 по запросу
K0151.610X25Lгладко отшлифованныеM1050183225 по запросу
K0151.610X30Lгладко отшлифованныеM1050183230 по запросу
K0151.610X40Lгладко отшлифованныеM1050183240 по запросу
K0151.610X50Lгладко отшлифованныеM1050183250 по запросу
K0151.612X30Lгладко отшлифованныеM1263204030 по запросу
K0151.612X40Lгладко отшлифованныеM1263204040 по запросу
K0151.612X50Lгладко отшлифованныеM1263204050 по запросу
K0151.612X60Lгладко отшлифованныеM1263204060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33