Группы товаров
Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма D, нарезанная резьба
K0151_D

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
По запросу:Рукоятки звездообразные из чугуна с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0151_D Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма D, нарезанная резьба 185 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0151.406Dгладко отшлифованныеM632126,42010 по запросу
K0151.408Dгладко отшлифованныеM840148,42513 по запросу
K0151.410Dгладко отшлифованныеM10501810,53216 по запросу
K0151.412Dгладко отшлифованныеM126320134020 по запросу
K0151.416Dгладко отшлифованныеM168025175020 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33