Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина сжата
K1181_B

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.
Угол поворота 180°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 0,5 Нм/M(90°): 0,7 Нм/M(180°): 1 Нм

Шарниры рассчитаны на число рабочих циклов более 10 000.

Крепление винтами с цилиндрической головкой по DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1181_B Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина сжата 210 kB

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1181.556711черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1181.55671бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33