Группы товаров
Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение
K1501

Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Шарнирные петли с функцией контроля блокировки служат для контроля положения защитных дверей, защитных крышек и защитных кожухов, установленных в поворотных опорах. Контроль защитного устройства осуществляется непосредственно в шарнирной петле.
В исполнении с универсальной предварительной настройкой возможна свободная регулировка угла переключения во всем рабочем диапазоне. Монтажное приспособление позволяет произвести быструю выверку на дверях и стойках.

Дополнительные шарнирные петли аналогичны по внешнему виду и размерам шарнирным петлям с функцией контроля блокировки.
Материал:Корпус из цинкового литья
Крышка корпуса из самозатухающей пластмассы
Болт шарнира из цинкового литья/стали C45.
Контакты из сплава серебра и никеля.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Пользователь сам определяет пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые разные материалы, на которых крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Монтаж:4 винта с цилиндрической головкой M6 по DIN 7984 или DIN EN ISO 4762
Момент затяжки 4,3 Нм
Общие указания по монтажу приведены в прилагаемом Руководстве по эксплуатации.
Преимущества:- Предназначены для защиты откидных крышек
- Минимальные затраты на монтаж при установке на стандартные алюминиевые профили
- Оптимальная интеграция в конструкцию оборудования
- Дополнительная защита от каких-либо манипуляций
- Практическое отсутствие механического износа
Принадлежности:Для формы A:
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.
Особенности:

Чертежи (общий обзор)

Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение, форма A

подробнее

Чертежи

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABПредварительная
настройка
КонтактыСпособ
присоединения
Положение
подключения
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1501.98116111198116Наружный монтаж1з / 2оВстраиваемый разъемвнизу50005000 по запросу
K1501.98116111298116Наружный монтаж1з / 2оВстраиваемый разъемвверху50005000 по запросу
K1501.98116211198116Универсальное1з / 2оВстраиваемый разъемвнизу50005000 по запросу
K1501.98116211298116Универсальное1з / 2оВстраиваемый разъемвверху50005000 по запросу

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение, форма B

подробнее

Чертежи

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABПредварительная
настройка
КонтактыСпособ
присоединения
Положение
подключения
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1501.98116112198116Наружный монтаж1з / 2оКабельвнизу50005000 по запросу
K1501.98116112298116Наружный монтаж1з / 2оКабельвверху50005000 по запросу
K1501.98116212298116Универсальное1з / 2оКабельвверху50005000 по запросу

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение, дополнительный шарнир

подробнее

Чертежи

Шарнир с функцией контроля блокировки, удлиненное исполнение, дополнительный шарнир

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1501.981169811650005000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33