Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1517

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Макс. угол поворота составляет 270°.Принадлежности:Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением K1518Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1517 Шарниры из нержавеющей стали 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры из нержавеющей стали

Петли из нержавеющей стали, форма A

подробнее

Чертежи

Петли из нержавеющей стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1517.558512A553885486,3122 по запросу
K1517.558516A553885486,3162 по запросу
K1517.5511512B5538115456,3122 по запросу

Петли из нержавеющей стали, форма B

подробнее

Чертежи

Петли из нержавеющей стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1517.658515A655085486,3153 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33