Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1348

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Опорная конструкция и центральная часть из нержавеющей стали 1.4401.
Ось и стопорная шайба из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: шелковисто-матовая полировка.Указание:Петля для конструкций вровень с поверхностью. Возможна установка справа или слева. Подходит для применения с узкими рамочными конструкциями. Макс. угол открытия составляет 200°.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1348 Шарниры из нержавеющей стали 182 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A3BB2B3D1D2HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1348.05400730004730406040105,36,519,56 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33