Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, пружина сжата
K1180_B

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.
Угол поворота 180°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 0,23 Нм/M(90°): 0,45 Нм/M(180°): 0,7 Нм

Шарниры рассчитаны на число рабочих циклов более 30 000.

Крепление винтами с цилиндрической головкой по DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1180_B Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, пружина сжата 212 kB

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1180.556711черныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
K1180.55671бесцветныйанодированый553867486,3184,550004200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33