Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина разжата
K1182_A

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.
Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 3,80 Нм/M(90°): 3,10 Нм/M(180°): 2,40 Нм

Крепление винтами с цилиндрической головкой по DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1182_A Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина разжата 183 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1182.8210001черныйанодированый82,556,5100746,2245,5 по запросу
K1182.821000бесцветныйанодированый82,556,5100746,2245,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33