Группы товаров
Шарниры из стали, необслуживаемые, форма С
K1141_C

Шарниры из стали, необслуживаемые, форма С

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профильная сталь.
Втулка из металлопласта.
Исполнение: Стальные части оцинкованы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1141_C Шарниры из стали, необслуживаемые, форма С 181 kB

Чертежи

Шарниры из стали, необслуживаемые, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаAA1A2A3A4BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1141.06353550C702121353550 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33