Группы товаров
Ручки цилиндрические вращающиеся с наружной резьбой
K0263_AG

Ручки цилиндрические вращающиеся с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный.Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными например на маховике, вороте и кривошипной рукоятке.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0263_AG Ручки цилиндрические вращающиеся с наружной резьбой 110 kB

Чертежи

Ручки цилиндрические вращающиеся с наружной резьбой
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33