Группы товаров
Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки
K0160_OG

Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик алюминий.Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики с полимерным покрытием.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0160_OG Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки 353 kB

Чертежи

Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки
Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
Количество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0160.0080X10калибровое отверстие8010H7241629--3  по запросу
K0160.0080X12калибровое отверстие8012H7241629--3  по запросу
K0160.0100X10калибровое отверстие10010H7261733--3  по запросу
K0160.0100X12калибровое отверстие10012H7261733--3  по запросу
K0160.0125X12калибровое отверстие12512H7281836--3  по запросу
K0160.0125X14калибровое отверстие12514H7281836--3  по запросу
K0160.0140X14калибровое отверстие14014H7301939--3  по запросу
K0160.0140X16калибровое отверстие14016H7301939--3  по запросу
K0160.0160X14калибровое отверстие16014H7322040--3  по запросу
K0160.0160X16калибровое отверстие16016H7322040--3  по запросу
K0160.0180X16калибровое отверстие18016H7372243--3  по запросу
K0160.0180X18калибровое отверстие18018H7372243--3  по запросу
K0160.0200X18калибровое отверстие20018H7382445--3  по запросу
K0160.0200X22калибровое отверстие20022H7382445--3  по запросу
K0160.0250X22калибровое отверстие25022H7452850--5  по запросу
K0160.0250X26калибровое отверстие25026H7452850--5  по запросу
K0160.0315X26калибровое отверстие31526H7533356--5  по запросу
K0160.0315X30калибровое отверстие31530H7533356--5  по запросу
K0160.0400X30калибровое отверстие40030H7653863--5 по запросу
K0160.0400X34калибровое отверстие40034H7653863--5 по запросу
K0160.0500X34калибровое отверстие50034H7784572--5 по запросу
K0160.0500X40калибровое отверстие50040H7784572--5 по запросу
K0160.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241629311,43  по запросу
K0160.1080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241629413,83  по запросу
K0160.1100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,43  по запросу
K0160.1100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,83  по запросу
K0160.1125X12калибровое отверстие с пазом12512H7281836413,83  по запросу
K0160.1125X14калибровое отверстие с пазом12514H7281836516,33  по запросу
K0160.1140X14калибровое отверстие с пазом14014H7301939516,33  по запросу
K0160.1140X16калибровое отверстие с пазом14016H7301939518,33  по запросу
K0160.1160X14калибровое отверстие с пазом16014H7322040516,33  по запросу
K0160.1160X16калибровое отверстие с пазом16016H7322040518,33  по запросу
K0160.1180X16калибровое отверстие с пазом18016H7372243518,33  по запросу
K0160.1180X18калибровое отверстие с пазом18018H7372243620,83  по запросу
K0160.1200X18калибровое отверстие с пазом20018H7382445620,83  по запросу
K0160.1200X22калибровое отверстие с пазом20022H7382445624,83  по запросу
K0160.1250X22калибровое отверстие с пазом25022H7452850624,85  по запросу
K0160.1250X26калибровое отверстие с пазом25026H7452850829,35  по запросу
K0160.1315X26калибровое отверстие с пазом31526H7533356829,35  по запросу
K0160.1315X30калибровое отверстие с пазом31530H7533356833,35  по запросу
K0160.1400X30калибровое отверстие с пазом40030H7653863833,35 по запросу
K0160.1400X34калибровое отверстие с пазом40034H76538631037,35 по запросу
K0160.1500X34калибровое отверстие с пазом50034H77845721037,35 по запросу
K0160.1500X40калибровое отверстие с пазом50040H77845721243,35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33