Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
K1520_B

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1520_B Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием 1 MB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.080101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801026162916,65,5M6311,4 по запросу
K1520.080121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801226162916,66,5M6413,8 по запросу
K1520.100101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001028173317,55,5M6311,4 по запросу
K1520.100121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001228173317,56,5M6413,8 по запросу
K1520.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183618,36,5M6413,8 по запросу
K1520.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183618,36,5M6516,3 по запросу
K1520.080102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801026162916,65,5M6311,4 по запросу
K1520.080122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801226162916,66,5M6413,8 по запросу
K1520.100102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001028173317,55,5M6311,4 по запросу
K1520.100122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001228173317,56,5M6413,8 по запросу
K1520.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183618,36,5M6413,8 по запросу
K1520.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183618,36,5M6516,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33