Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профильный полуцилиндр, латунь, цинк или пластик.Исполнение: Цинк никелированный.Указание:Профильные полуцилиндры можно устанавливать в сочетании с качающимися рычагами. Профильные цилиндры встроены в качающиеся рычаги и предназначены, например, для защиты электрошкафа. Под запорным цилиндром подразумевается полуцилиндр, который может быть переведен в закрытое положение только с одной стороны (снаружи).

Форма A: профильные полуцилиндры формы А поставляются с двумя ключами. Каждый замок имеет уникальную комбинацию штифтов, то есть каждый замок можно открыть только двумя ключами, поставляемыми в комплекте с ним.
Форма B: профильные полуцилиндры формы B поставляются с двумя ключами. Механизм запирания с единым ключом, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 1333).

Форма C: профильный полуцилиндр для ключа с двойной бородкой 3 мм.

Форма D: профильный полуцилиндр для ключа с двойной бородкой 5 мм.

Форма E: профильный полуцилиндр с четырехгранником 6 мм.

Форма F: профильный полуцилиндр с четырехгранником 7 мм.

Форма G: профильный полуцилиндр с четырехгранником 8 мм.

Форма H: профильный полуцилиндр с трехгранником 6 мм.

Форма I: профильный полуцилиндр с трехгранником 10 мм.

Форма J: профильный полуцилиндр с трехгранником 7 мм.

Форма K: профильный полуцилиндр с трехгранником 8 мм.

Форма L: профильный полуцилиндр со шлицей.

Форма M: вставка под форму.

Форма N: вставка под форму, самозащелкивающаяся.
Принадлежности:K2268 – качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра.
K2269 – качающийся рычаг, пластмасса.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2270_H Профильный полуцилиндр для качающегося рычага, форма H 267 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Профильный полуцилиндр для качающегося рычага, форма H

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1ФормаМатериал
основы
Приведение
в действие
B

DD1HH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2270.07Профильный полуцилиндрЗащелка вставки под формуHцинкТреугольная головка 6 мм1017M533194031 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33