Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм, H=30 мм, H=40 мм и H=50 мм.Принадлежности:Шпингалет из цинка, длинный K1113.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1114 Выступ для шпингалетов, сталь 216 kB

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2BB1A при H = 18A при H = 30A при H = 40A при H = 50L

Подходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1114.135X160с упоромизогнут вверх19,58,11628384835K1113 по запросу
K1114.135X180с упоромпрямой19,58,11830405035K1113 по запросу
K1114.135X200с упоромизогнут вниз19,58,12032425235K1113 по запросу
K1114.135X220с упоромизогнут вниз19,58,12234445435K1113 по запросу
K1114.135X240с упоромизогнут вниз19,58,12436465635K1113 по запросу
K1114.145X040с упоромизогнут вверх19,58,1416263645K1113 по запросу
K1114.145X060с упоромизогнут вверх19,58,1618283845K1113 по запросу
K1114.145X080с упоромизогнут вверх19,58,1820304045K1113 по запросу
K1114.145X100с упоромизогнут вверх19,58,11022324245K1113 по запросу
K1114.145X120с упоромизогнут вверх19,58,11224344445K1113 по запросу
K1114.145X140с упоромизогнут вверх19,58,11426364645K1113 по запросу
K1114.145X160с упоромизогнут вверх19,58,11628384845K1113 по запросу
K1114.145X180с упоромпрямой19,58,11830405045K1113 по запросу
K1114.145X200с упоромизогнут вниз19,58,12032425245K1113 по запросу
K1114.145X220с упоромизогнут вниз19,58,12234445445K1113 по запросу
K1114.145X240с упоромизогнут вниз19,58,12436465645K1113 по запросу
K1114.145X260с упоромизогнут вниз19,58,12638485845K1113 по запросу
K1114.145X280с упоромизогнут вниз19,58,12840506045K1113 по запросу
K1114.145X300с упоромизогнут вниз19,58,13042526245K1113 по запросу
K1114.145X320с упоромизогнут вниз19,58,13244546445K1113 по запросу
K1114.145X340с упоромизогнут вниз19,58,13446566645K1113 по запросу
K1114.145X360с упоромизогнут вниз19,58,13648586845K1113 по запросу
K1114.145X380с упоромизогнут вниз19,58,13850607045K1113 по запросу
K1114.145X400с упоромизогнут вниз19,58,14052627245K1113 по запросу
K1114.145X420с упоромизогнут вниз19,58,14254647445K1113 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33