Группы товаров
Упоры, пластмасса, для круглых штанг
K2276

Упоры, пластмасса, для круглых штанг

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Упор, пластмасса.Исполнение: Пластмасса, черная.Указание:Упоры для круглых штанг необходимы для установки 2- или 3-точечных запоров с круглой штангой (K2274). Упоры не позволят, например, открыть дверь электрошкафа в закрытом состоянии.Принадлежности:K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2276 Упоры, пластмасса, для круглых штанг 246 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Упоры, пластмасса, для круглых штанг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1DHH1H2H3LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2276.08256,382214,548,337188,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33