Группы товаров
Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь
K0532

Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:* Возможно перемещение язычка по резьбе на расстояние до 19 мм.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0532 Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь 184 kB

Чертежи

Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AB

B1B2LПодходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0532.1000X590без упорапрямой40-5919108,233K0531 по запросу
K0532.1140X730без упора-26-45 / 52-7319108,233K0531 по запросу
K0532.1275X860без упора-12-32 / 68-8619108,233K0531 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33