Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку
K1748_D

Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.
Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.
Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе.
При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.Объем поставкиКлиновой зажим.
Крепежный болт.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1748_D Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку 175 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500412Dс припуском на обработку54,560,550253012,53,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0720412Dс припуском на обработку71787239,74421,33,5M6M12X403085 по запросу
K1748.0720416Dс припуском на обработку71787239,74421,33,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.1000416Dс припуском на обработку81,591,510042,66421,65M8M16X4050150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33