- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- K1745
Клиновой зажим с неподвижной губкой
- K1748
Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима
- K1748_A
Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие
- K1748_B
Зажимы клиновидные из стали, форма B, плоскости зажима рифленые
- K1748_C
Зажимы клиновидные из стали, форма C, с уступом
- K1748_D
Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку
- K1748_E
Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок
- K0039
Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные
- K0649
Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку
- K0040
Зажимы клиновидные плоскости зажима рифленые
- K0041
Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку, наклонные поверхности шлифованные или рифленые
- K0042
Зажимы клиновидные двойные плоскости зажима рифленые
- K0037
Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия
- K0038
Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку
- K1167
Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1748Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима |
назад |
|
|
ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок. Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима. Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе. При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки. За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков. Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.Объем поставкиКлиновой зажим. Крепежный болт.Указание на чертеже:Форма A: зажимные поверхности гладкие Форма B: зажимные поверхности рифленые Форма C: с уступом Форма D: с технологическим припуском Форма E: с зажимными штифтами СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | L мин. | L макс. | B | H | B1 | H1 | H3 | D внутренняя резьба | Z Винт с цилиндрической головкой DIN 912 | Зажимное усилие макс.,кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1748.0500112 | A | гладкая | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720112 | A | гладкая | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720116 | A | гладкая | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.1000116 | A | гладкая | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | |
|
Зажимы клиновидные из стали, форма B, плоскости зажима рифленые |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | L мин. | L макс. | B | H | B1 | H1 | H3 | D внутренняя резьба | Z Винт с цилиндрической головкой DIN 912 | Зажимное усилие макс.,кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1748.0500212 | B | рифлёный | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720212 | B | рифлёный | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720216 | B | рифлёный | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.1000216 | B | рифлёный | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | |
|
Зажимы клиновидные из стали, форма C, с уступом |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | L мин. | L макс. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D внутренняя резьба | Z Винт с цилиндрической головкой DIN 912 | Зажимное усилие макс.,кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1748.0502312 | C | Уступ 2 мм | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0505312 | C | Уступ 5 мм | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0722316 | C | Уступ 2 мм | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 2 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.0725316 | C | Уступ 5 мм | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 5 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.1002316 | C | Уступ 2 мм | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.1005316 | C | Уступ 5 мм | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | |
|
Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | L мин. | L макс. | B | H | B1 | H1 | H3 | D внутренняя резьба | Z Винт с цилиндрической головкой DIN 912 | Зажимное усилие макс.,кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1748.0500412 | D | с припуском на обработку | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720412 | D | с припуском на обработку | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720416 | D | с припуском на обработку | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.1000416 | D | с припуском на обработку | 81,5 | 91,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | |
|
Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | L мин. | L макс. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D внутренняя резьба | Z Винт с цилиндрической головкой DIN 912 | Зажимное усилие макс.,кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1748.0500512 | E | со штифтами | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720512 | E | со штифтами | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | по запросу | | K1748.0720516 | E | со штифтами | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | | K1748.1000516 | E | со штифтами | 80,5 | 90,5 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5 | - | 9 | 4,75 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|