Группы товаров
Зажимы клиновидные плоскости зажима рифленые
K0040

Зажимы клиновидные плоскости зажима рифленые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа, зажимные сегменты, инструментальная стальИсполнение: Основа, сталь закаленная.
Зажимные элементы, закаленные (твердость по Роквеллу 49—51), вороненые.
Поверхности клина, шлифованные.
Указание:

Благодаря своей компактной конструкции клиновидные зажимы особенно хорошо подходят для горизонтальных и вертикальных множественных зажимов. Благодаря закаленным и отшлифованным клиновидным поверхностям достигается большое зажимное усилие.
В растровом отверстии или в T-пазу по выбору можно зажимать соответствующие клиновидные зажимы. При ввинчивании винта с цилиндрической головкой DIN 912 оба сегмента зажима смещаются наружу и прижимают заготовки к неподвижному упору.

Зажимные кулачки конструкции K0040.08 и K0040.0810 не имеют рифления.

За счет прорезного удлиненного отверстия клиновидные зажимы могут сдвигаться.

Величина смещения в зависимости от номера заказа:
K0040.08 = ±0,5 мм
K0040.12 = ±1,0 мм
K0040.16 = ±1,5 мм

Указание на чертеже:
D) Винт с цилиндрической головкой DIN 912

1) Зажим клиновидный
2) Обрабатываемая деталь
3) Жёсткий упор
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0040 Зажимы клиновидные плоскости зажима рифленые 270 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные плоскости зажима рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1A
мин.
A
макс.
B

B1CDEИсполнение 2GЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0040.08гладкий2731292115M8X252,5для резьбового отверстияM81525 по запросу
K0040.0810гладкий2731292115M8X252,5для t-паза101525 по запросу
K0040.12рифленый4249413022M12X404для резьбового отверстияM123085 по запросу
K0040.1214рифленый4249413022M12X304для t-паза143085 по запросу
K0040.16рифленый5766564229M16X605для резьбового отверстияM1650210 по запросу
K0040.1618рифленый5766564229M16X505для t-паза1850210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33