Группы товаров
Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку
K0038

Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Наружная часть алюминиевый профиль.
Клин сталь цементируемая.
Исполнение: Внешняя часть анодированная.
Клин вороненый.
Указание:С помощью клиновидного зажима одновременно фиксируются две заготовки. Заготовки могут зажиматься абсолютно надежно и без заклинивания благодаря соответствующим фрезерованным выемкам с геометрическим замыканием. Благодаря небольшому размеру конструкции возможен компактный многоместный зажим.Указание на чертеже:
1) Блокировочная пластина используется только для профильного фрезерования, а не для зажима деталей.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0038 Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку 244 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LL1B1
мин. – макс.
B2B3HH1Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 по запросу
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 по запросу
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 по запросу
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 по запросу
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33