Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1490_D Сменный зажимной кулачок, верхний, форма D 286 kB

Чертежи

Сменный зажимной кулачок, верхний, форма D
Сменный зажимной кулачок, верхний, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BB1D

D1H1H2LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1490.90029DВерхний зажимной кулачок2815M8929,516,531,524,5816 по запросу
K1490.90040DВерхний зажимной кулачок2815M8940,527,531,524,5816 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33