Группы товаров
Натяжные штанги для поворотных зажимов
K0912

Натяжные штанги для поворотных зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0912 Натяжные планки для поворотных зажимов 223 kB

Чертежи

Натяжные штанги для поворотных зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0912.030060103060451210M4 по запросу
K0912.040075164075551616M5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33