- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- K0912
Зажимы поворотные
- K0912
Натяжные штанги для поворотных зажимов
- K0915
Ручка с резьбовым креплением
- K0916
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
- K0925
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K0926
Зажим поворотный мини
- K2133
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
- K2054
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
- K2053
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
- K2158
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
- K1388
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1815
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1814
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
- K1818
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
- K1820
Резьбовой фланец из алюминия
- K1816
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1817
Адаптер для поворотного зажима
- K1812
Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус
- K1813
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1862
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1863
Зажимная планка для гидравлического компактного поворотного зажима
- K1864
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1865
Зажимная планка для гидравлического поворотного зажима
- K0927
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K1870
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
- K1856
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
- K1857
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага
- K1819
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
- K1858
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
- K1232
Крепёжные болты из стали
- K2068
Крепежный болт универсальный
- K2069
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
- K2070
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта
- K2071
Удлинители для универсального крепежного болта
- K2072
Планка с упорами для универсального крепежного болта
- K1228
Плавающий зажим
- K1227
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
- K1490
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
- K2188
Плавающий зажим, сталь
- K0019
Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0912Зажимы поворотные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь закаленная. Шаровая ручка пластиковая.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые. Ручка из дуропласта PF 31 черного цвета.Указание:* Допустимое усилие для ручки.Принадлежности:Стандартные ручки K0915. Вворачивающиеся ручки с ограничением крутящего момента K0916. Держатели для поворотных зажимов K0912.03006010 и K0912.04007516.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Поворотный зажим, левый тип исполнения |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение | Ручка | A мин. | A макс. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0912.003232 | слева | без ручки | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | по запросу | | K0912.004540 | слева | без ручки | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | по запросу | | K0912.013232 | слева | с ручкой | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | по запросу | | K0912.014540 | слева | с ручкой | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | по запросу | |
|
Поворотный зажим, правый тип исполнения |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение | Ручка | A мин. | A макс. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0912.103232 | справа | без ручки | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | по запросу | | K0912.104540 | справа | без ручки | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | по запросу | | K0912.113232 | справа | с ручкой | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | по запросу | | K0912.114540 | справа | с ручкой | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|