Группы товаров
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма A, стандартный
K1857_A

Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма A,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные рычаги могут использоваться для гидравлических (K1856) и пневматических (K1870) натяжителей вращающегося рычага. Доступны для выбора «стандартные» зажимные рычаги и «нерегулируемые». Стандартные зажимные рычаги полностью обработаны и готовы к применению. «Нерегулируемые» зажимные рычаги можно доработать с учетом ваших требований. Для простоты обработки «нерегулируемые» рычаги выполнены из незакаленной стали. После придания требуемой формы и перед применением необходимо закалить зажимной рычаг, чтобы предотвратить его деформацию при использовании. Материал:Стандартный и нерегулируемый рычаг из стали.Исполнение: Закаленный стандартный рычаг.
Незакаленный нерегулируемый рычаг.
Указание:При правильном позиционировании натяжителя вращающегося рычага несмотря на короткий зажимной рычаг можно оптимально выровнять допуски заготовки.
Регулярно проверяйте зажимные элементы на наличие загрязнений и при необходимости очищайте.
Эффективное зажимное усилие рассчитывается отдельно для каждого зажимного рычага.
Оптимальное положение зажимного рычага — 90°.
Перед использованием требуется обеспечить следующую глубину отверждения «нерегулируемого» зажимного рычага: глубина отверждения 0,3 + 0,2 твердость по Роквеллу 50 +/-2.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Монтаж:Зажимной рычаг подвешивается на поршень натяжителя вращающегося рычага и фиксируется цилиндрическим штифтом. Таким образом, зажимной рычаг зафиксирован в осевом направлении и защищен от прокручивания.По запросу:Другие размеры и формы.Указание на чертеже:
Форма A: стандартный
Форма B: нерегулируемый
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1857_A Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма A, стандартный 377 kB

Чертежи

Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма A, стандартный
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма A, стандартный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПри
диаметре поршня
Рабочие
перемещение
B

HLRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1857.12091Aстандартный120,9812691,5 по запросу
K1857.12131Aстандартный121,1212613,51,5 по запросу
K1857.12181Aстандартный121,97126181,5 по запросу
K1857.12221Aстандартный122,4512622,51,5 по запросу
K1857.16121Aстандартный160,78168122 по запросу
K1857.16181Aстандартный161,16168182 по запросу
K1857.16241Aстандартный161,6168242 по запросу
K1857.16301Aстандартный161,94168302 по запросу
K1857.20151Aстандартный201,482010152,5 по запросу
K1857.20221Aстандартный202,21201022,52,5 по запросу
K1857.20301Aстандартный202,952010302,5 по запросу
K1857.20371Aстандартный203,68201037,52,5 по запросу
K1857.25191Aстандартный251,262512,5193 по запросу
K1857.25281Aстандартный251,862512,5283 по запросу
K1857.25381Aстандартный252,522512,5383 по запросу
K1857.25471Aстандартный253,122512,5473 по запросу
K1857.32241Aстандартный322,563216244 по запросу
K1857.32361Aстандартный323,853216364 по запросу
K1857.32481Aстандартный325,133216484 по запросу
K1857.32601Aстандартный326,43216604 по запросу
K1857.40301Aстандартный403,054020305 по запросу
K1857.40451Aстандартный404,64020455 по запросу
K1857.40601Aстандартный406,14020605 по запросу
K1857.40751Aстандартный407,64020755 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33