Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 –60).Указание:Установочные штифты легко извлекаются при помощи съемника.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0818_D Штифт установочный, съемный, форма D 144 kB

Чертежи

Штифт установочный, съемный, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3L1L2L4BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0818.102D107M3111133 по запросу
K0818.122D128M5131243,5 по запросу
K0818.162D1612M518144,55 по запросу
K0818.202D2014M5221556 по запросу
K0818.222D2216M5221757 по запросу
K0818.252D2518M5251758 по запросу
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
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33