Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Калиброванная посадка шлифованная.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0815 Призонные болты формы А 112 kB

Чертежи

Призонные болты формы А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABCDKLSWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0815.112045A122218M1212451088 по запросу
K0815.112055A122218M1212551088 по запросу
K0815.112065A122218M1212651088 по запросу
K0815.112075A122218M1212751088 по запросу
K0815.116055A162524M16165514216 по запросу
K0815.116065A162524M16166514216 по запросу
K0815.116075A162524M16167514216 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33