Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 –60).Указание:Установочные штифты легко извлекаются при помощи съемника.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0818_B Штифт установочный, съемный, форма В 160 kB

Чертежи

Штифт установочный, съемный, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3L1L2L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0818.10B107M311113 по запросу
K0818.12B128M513124 по запросу
K0818.16B1612M518144,5 по запросу
K0818.20B2014M522155 по запросу
K0818.22B2216M522175 по запросу
K0818.25B2518M525175 по запросу
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
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33