Группы товаров
Позиционный конус из стали,для центрирующих блоков
K1627

Позиционный конус из стали, для центрирующих блоков

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Конус, сталь.
Шарики, шарикоподшипниковая сталь.
Исполнение: Шарики закаленные и шлифованные.
Шарики завулканизированы на конусе.
Указание:Позиционный конус в сочетании с позиционными втулками составляет центрирующий блок для высокоточного позиционирования двух заготовок. Точность повторяемости системы достигает < 0,003 мм. Вулканизированная резина не трескается и становится нечувствительной к загрязнениям или стружке. Небольшая вдавленная стружка для системы безопасна.Диапазон температур:макс. +80 °C.Принцип действия:В собранном состоянии позиционного конуса и позиционной втулки шарики прижаты внутри эластичной области, таким образом они с высокой точностью фиксируют обе заготовки, в которые они встроены. Шарики в эластичной области деформируются, поэтому необходимо точно соблюдать глубину отверстия, в которое впоследствии будет запрессована позиционная втулка. Позиционный конус, проникающий в позиционную втулку, поставляется в собранном виде, он должен прилегать к поверхности противоположной заготовки. Точная система позиционирования в нулевой точке теперь доступна.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1627 Позиционный конус из стали,для центрирующих блоков 527 kB
 Техническое описание центрирующего блока 263 kB

Чертежи

Позиционный конус из стали,для центрирующих блоков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерD1

D2H
мин.
L
макс.
L1T
мин.
для арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1627.116M41217,599K1628.1 по запросу
K1627.3310M821351818K1628.3 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33