Группы товаров
Штифты установочные съемные форма B и D
K0818

Штифты установочные съемные форма B и D

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 –60).Указание:Установочные штифты легко извлекаются при помощи съемника.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0818 Штифты установочные съемные форма B и D 154 kB

Чертежи (общий обзор)

Штифты установочные съемные форма B и D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D

D1D3L1L2L4BФильтр
K0818.10B107M311113-/3
K0818.12B128M513124-/3,5
K0818.16B1612M518144,5-/5
K0818.20B2014M522155-/6
K0818.22B2216M522175-/7
K0818.25B2518M525175-/8
K0818.102D107M311113-/3
K0818.122D128M513124-/3,5
K0818.162D1612M518144,5-/5
K0818.202D2014M522155-/6
K0818.222D2216M522175-/7
K0818.252D2518M525175-/8
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33