Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь закаленная.
Шаровая ручка пластиковая.
Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Ручка из дуропласта PF 31 черного цвета.
Указание:* Допустимое усилие для ручки.Принадлежности:Стандартные ручки K0915.
Вворачивающиеся ручки с ограничением крутящего момента K0916.
Держатели для поворотных зажимов K0912.03006010 и K0912.04007516.
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимы поворотные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1РучкаA
мин.
A
макс.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=ЗАЖИМНОЕ
УСИЛИЕ, Н
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0912.003232слевабез ручки31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  по запросу
K0912.004540слевабез ручки44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  по запросу
K0912.013232слевас ручкой31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  по запросу
K0912.014540слевас ручкой44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  по запросу
K0912.103232справабез ручки31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  по запросу
K0912.104540справабез ручки44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  по запросу
K0912.113232справас ручкой31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  по запросу
K0912.114540справас ручкой44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33