Grupos de mercancía
Tubos de imán (barras de imán) de AlNiCo
K1407

Tubos de imán (barras de imán) de AlNiCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:AlNiCo (aluminio, níquel, cobalto).Versión:Acabado natural.Indicación:Sistema no blindadoRango de temperatura:450 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1407 Tubos de imán (barras de imán) de AlNiCo 98,6 kB

Planos

Tubos de imán (barras de imán) de AlNiCo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 A petición
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 A petición
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 A petición
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 A petición
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 A petición
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 A petición
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 A petición
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 A petición
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 A petición
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 A petición
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 A petición
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 A petición
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 A petición
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 A petición
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33