Grupos de mercancía
Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma
K0564

Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Imán plano con tornillo de sujeción, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0564 Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma 121 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD2HH1LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0564.0512M4715,58,513 A petición
K0564.0618M4612637 A petición
K0564.0122M4612,56,550 A petición
K0564.0731M66171189 A petición
K0564.0243M66211585 A petición
K0564.0366M88,22314,8180 A petición
K0564.0488M88,223,515,3420 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33