Grupos de mercancía
Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma
K1396

Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma TPE.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Imán plano con rosca interior, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Montaje:Sujeción óptima en chapas finas con superficie delicada.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1396 Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma 120 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

D1D2HH1H2LL1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1396.14331A3110M46,964,543-105 A petición
K1396.24331B3110M46,964,54325146 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33