Grupos de mercancía
Imanes planos con rosca interior de ferrita dura
K1394

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1394 Imanes planos con rosca interior de ferrita dura 126 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1394.250425 ±0,15M4736 A petición
K1394.320432 ±0,2M4775 A petición
K1394.400440 ±0,2M4890 A petición
K1394.500650 ±0,2M610170 A petición
K1394.500850 ±0,2M810170 A petición
K1394.630863 ±0,2M814290 A petición
K1394.800880 ±0,25M818550 A petición
K1394.801080 ±0,25M1018550 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33