Grupos de mercancía
Imanes planos con perforación avellanada de SmCo
K1401

Imanes planos con perforación avellanada de SmCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:280 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1401 Imanes planos con perforación avellanada de SmCo 152 kB

Planos

Imanes planos con perforación avellanada de SmCo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1401.1616±0,153,56,64,557 A petición
K1401.2020±0,154,59,3681 A petición
K1401.2525±0,154,59,27105 A petición
K1401.3232±0,25,511,57235 A petición
K1401.4040±0,25,511,58540 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33