Grupos de mercancía
Imanes planos de NdFeB
K0553

Imanes planos de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0553 Imanes planos de NdFeB 143 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos (vista completa)

Imanes planos de NdFeB

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2D3HH1LTFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.01A6 ±0,15---4,5---5 A petición
K0553.02A8 ±0,15---4,5---13 A petición
K0553.03A10 ±0,15---4,5---25 A petición
K0553.04A13 ±0,15---4,5---60 A petición
K0553.05A16 ±0,15---4,5---95 A petición
K0553.06A20 ±0,15---6---140 A petición
K0553.07A25 ±0,15---7---200 A petición
K0553.08A32 ±0,20---7---350 A petición
K0553.11B6 ±0,156M3-4,511,5-65 A petición
K0553.12B8 ±0,156M3-4,511,5-713 A petición
K0553.13B10 ±0,156M3-4,511,5-725 A petición
K0553.14B13 ±0,156M3-4,511,5-660 A petición
K0553.15B16 ±0,156M4-4,511,5-795 A petición
K0553.16B20 ±0,158M4-613-9140 A petición
K0553.17B25 ±0,158M4-714-9200 A petición
K0553.18B32 ±0,2010M5-715,5-10350 A petición
K0553.19B40 ±0,210M6-818-13670 A petición
K0553.20B47 ±0,212M6-9,220,5-13750 A petición
K0553.21B50 ±0,215M8-1022-131000 A petición
K0553.23C10 ±0,15--M34,511,57-25 A petición
K0553.24C13 ±0,15--M54,512,58-60 A petición
K0553.25C16 ±0,15--M64,512,58-95 A petición
K0553.26C20 ±0,15--M661610-140 A petición
K0553.27C25 ±0,15--M671710-200 A petición
K0553.28C32 ±0,20--M671710-350 A petición
K0553.29C40 ±0,2--M882012-670 A petición
K0553.30C47 ±0,2--M89,222,213-790 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33