Grupos de mercancía
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma B
K0051_B

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Accesorios:Cierre acodado K0051.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0051_B Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma B 151 kB

Planos

Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaCADAcc.PrecioPedir
K0051.9254781aceroB A petición
K0051.9254782acero inoxidableB A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33