- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Cierres acodados
- K0043
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida elástica hasta 500N, agujeros atornillados ocultos
- K0044
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas
- K1336
Cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, perforaciones atornilladas ocultas
- K0045
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 3000N, perforaciones atornilladas ocultas
- K0046
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión corta
- K0047
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas ocultas, versión corta
- K0048
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga
- K0048_A
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma A, estándar
- K0048_B
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma B, con seguro
- K0048_C
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma C, con ojal para cerrojo
- K0049
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas ocultas, versión larga
- K1357
Cierres acodados de acero inoxidable con estribo de chapa y disparador, perforaciones atornilladas ocultas
- K0050
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles
- K0051
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles
- K0052
Cierres acodados de acero con brida de sujeción hasta 30500N, ajustables, perforaciones atornilladas laterales, versión pesada
- K0043
Placas de retención para cierres acodados con brida elástica hasta 500N
- K0044
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción hasta 2000N
- K1336
Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133
- K0045
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción hasta 3000N
- K0046
Placas de retención para cierres acodados con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, versión corta
- K0048
Placas de retención para cierres acodados con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, versión larga
- K0050
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables
- K0051
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción triangular hasta 6500N, ajustables
- K0052
Placas de retención para cierres acodados con brida de sujeción hasta 30500N, ajustables, versión pesada
- Cierres a presión
- Cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0048Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301. Versión:Cincado y cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones. Por lo demás, se caracterizan por ser una versión muy estable y por su baja altura de montaje.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 6 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M6).
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.Accesorios:Placa de retención K0048.Indicación sobre el dibujo:Forma A estándar Forma B con seguro Forma C con ojal para candado
1) Configuración de agujeros para montaje con placa de retención Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma A, estándar |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | Fuerza de retención F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0048.1631391 | acero | A | 4000 |  | | A petición | | K0048.1631392 | acero inoxidable | A | 4000 |  | | A petición | |
|
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma B, con seguro |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | Fuerza de retención F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0048.2631391 | acero | B | 4000 |  | | A petición | | K0048.2631392 | acero inoxidable | B | 4000 |  | | A petición | |
|
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma C, con ojal para cerrojo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | Fuerza de retención F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0048.3631391 | acero | C | 4000 |  | | A petición | | K0048.3631392 | acero inoxidable | C | 4000 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|