Grupos de mercancía
Cierres acodados ajustables versión pesada
K0052

Cierres acodados ajustables versión pesada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado en azul.Indicación:Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de tracción, que se utilizan principalmente en fabricación de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, así como en máquinas para la construcción. Cuando está cerrado, el cierre está asegurado contra una apertura accidental con un seguro.

Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios:Placa de retención K0052.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0052 Cierres acodados ajustables versión pesada 183 kB

Planos

Cierres acodados ajustables versión pesada

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0052.17020414962371830147M1030171420486162516520000 A petición
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33