Grupos de mercancía
Cierres acodados con brida de sujeción
K0045

Cierres acodados con brida de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Con ayuda de la perforación D2, los cierres acodados se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
A petición:Versión con cierre de armellaAccesorios:Placa de retención K0045.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0045 Cierres acodados con brida de sujeción 165 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados con brida de sujeción

Cierres acodados con brida de sujeción, forma A

Más información

Planos

Cierres acodados con brida de sujeción, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
FormaD2Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0045.1541091Fecho de engateaceroA3,22000 A petición
K0045.1541092Fecho de engateacero inoxidableA3,22000 A petición

Cierres acodados con brida de sujeción, forma B

Más información

Planos

Cierres acodados con brida de sujeción, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
FormaD2Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0045.2641351Fecho de engateaceroB3,83000 A petición
K0045.2641352Fecho de engateacero inoxidableB3,83000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33